SAC-5P-MS/ 5,0-28R/FS SCO RAIL - Kabel snímače/akčního členu
1407338

Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, PE-X bezhalogenové, černá, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: 5 m, pro železniční aplikace

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
Odolný vůči teplotním vlivům – testován na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí