Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-3P-10,0-PVC/CI-1L-Z - Kabel snímače/akčního členu
1400605

Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, černá RAL 9005, volný konec vodiče, na Ventilový konektor CI (9,4 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 10 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice