Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SAC-3P-10,0-PUR/C - Kabel snímače/akčního členu
1400641

Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Ventilový konektor C (8 mm), Propojení: nezapojený, délka kabelu: 10 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR