CSA
ID schválení: 158887Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |
EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
F | ||||
400 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |