PTI 2,5-L/NB - Instalační patrová svorka
1275767

Instalační patrová svorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Svorky Push-in, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, Svorky Push-in, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty