Pomocí robustních vazebních členů NearFi NEARFI-PD… můžete bezkontaktně přenášet energii (24 V DC / 2 A) a ethernetová data v reálném čase (100 MBit/s, plný duplex) na vzdálenost v centimetrovém rozsahu. Speciálně vyvinutá technologie NearFi při tom umožňuje ethernetovou komunikaci bez latence nezávislou na protokolu. Omezený rádiový dosah několika centimetrů současně zajišťuje bezpečnost a umožňuje paralelní aplikace na nejmenším prostoru. Nahradíte tak konektory náchylné k opotřebení a náročné na údržbu a snížíte doby prostojů svého zařízení.
NEARFI PD 2A ETH B
-
Indukční vazební člen
1234224
NearFi-Base, bezkontaktní energetická ethernetová spojka v reálném čase, 50 W (US), 100 MBit/s, dosah ≤10 mm, šroubové připojení M12, IP65, lze kombinovat s NEARFI PD 2A ETH B. Nekompatibilní s NEARFI 2200 (nový)
Detaily výrobku
cULus osvědčení
ID schválení: E238705KC
ID schválení: R-R-PCK-1234232FCC
ID schválení: YG3PD2AETHBKompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Kdy se používají varianty zařízení s kódem A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
Varianty zařízení s kódem A se používají jako náhrada ve stávajících systémech a aplikacích. Zařízení s kódem A nejsou kompatibilní se zařízeními s kódem L (NEARFI 2xxx).
Kdy se používají varianty zařízení s kódem L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Varianty zařízení s kódem L používejte pro nové projekty. Zařízení s kódem L umožňují zdvojnásobení dosahu při přenosu dat, zdvojnásobení výkonu díky paralelnímu zapojení a i další funkce. Zařízení s kódem L nejsou kompatibilní se zařízeními s kódem A.
Splňují zařízení požadavky směrnice o rádiových zařízeních (RED) na kybernetickou bezpečnost?
Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci an...
Zobrazit více
Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci ani zneužívat zdroje. Proto se tento požadavek na zařízení nevztahuje.
Článek 3.3, písm. e): Na zařízení se nevztahuje, protože nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, a není tak dotčeno soukromí koncových uživatelů
Článek 3.3, písm. f): Nelze aplikovat, protože zařízení se nepoužívají k finančním transakcím