Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

NEARFI D ETH R - Indukční vazební člen
1234234

NearFi-Base, bezkontaktní ethernetová spojka v reálném čase, 100 MBit/s, dosah ≤40 mm, šroubové připojení M12, IP65, lze kombinovat s NEARFI D ETH R. Nekompatibilní s NEARFI 2000 (nový)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Bezkontaktně – tedy bez opotřebení a bez údržby
Ethernetová komunikace v reálném čase, nezávislá na protokolu a bez latence, s 100 MBit/s (plně duplexní)
Diagnostika viditelná ze všech stran díky světelnému kruhu na pouzdře
Variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení
Plug & Play – jednoduché jako zástrčka
Stupeň ochrany IP65

Často kladené otázky


Kdy se používají varianty zařízení s kódem A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Varianty zařízení s kódem A se používají jako náhrada ve stávajících systémech a aplikacích. Zařízení s kódem A nejsou kompatibilní se zařízeními s kódem L (NEARFI 2xxx).


Kdy se používají varianty zařízení s kódem L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Varianty zařízení s kódem L používejte pro nové projekty. Zařízení s kódem L umožňují zdvojnásobení dosahu při přenosu dat, zdvojnásobení výkonu díky paralelnímu zapojení a i další funkce. Zařízení s kódem L nejsou kompatibilní se zařízeními s kódem A.


Splňují zařízení požadavky směrnice o rádiových zařízeních (RED) na kybernetickou bezpečnost?

Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci an... Zobrazit více

Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci ani zneužívat zdroje. Proto se tento požadavek na zařízení nevztahuje.
Článek 3.3, písm. e): Na zařízení se nevztahuje, protože nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, a není tak dotčeno soukromí koncových uživatelů
Článek 3.3, písm. f): Nelze aplikovat, protože zařízení se nepoužívají k finančním transakcím

Zobrazit méně