QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/...
-
Zdroj napájení
2908940
Varianta primárně taktovaného napájecího zdroje QUINT POWER naprogramovaná dle specifikace zákazníka k montáži na nosnou lištu, s volitelnou výstupní charakteristikou a technologií SFB (Selective Fuse Breaking), ochranným nátěrem a integrovaným oddělovacím Mosfetem, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 20 A
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Vstup řízení (konfigurovatelný) Rem | Výstupní výkon ZAP/VYP (SLEEP MODE) |
Standardní | Výstupní výkon ZAP (> 40 kΩ/24 V DC / otevřená propojka mezi REM a SGnd) |
AC provoz | |
Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Max. dielektrická pevnost | 300 V AC 60 s |
Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
230 V AC | |
Druh napájecího napětí | AC |
Proudový ráz při zapínání | typ. 10 A (při 25 °C) |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,3 A2s |
Omezení proudového rázu při zapínání | 10 A (podle 1 ms) |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (podle EN 50163) | |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 36 ms (120 V AC) |
typ. 36 ms (230 V AC) | |
Příkon | 6,8 A (100 V AC) |
5,5 A (120 V AC) | |
2,8 A (230 V AC) | |
2,7 A (240 V AC) | |
Příkon jmenovitého výkonu | 520 VA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor, plynová bleskojistka |
Doba zapnutí | < 1 s |
Doba sepnutí typická | 300 ms (z režimu SLEEP MODE) |
Vstupní zabezpečení | 12 A (pomalá reakce, interní) |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Provoz stejnosměrného proudu | |
Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Druh napájecího napětí | DC |
Příkon | 6 A (110 V DC) |
2,5 A (250 V DC) |
účinnost | typ. 92,7 % (120 V AC) |
typ. 94,2 % (230 V AC) | |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (konstantní výkon) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 20 A |
Statický boost (Istat. boost) | 25 A |
Dynamický Boost (Idyn.boost) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Magnetické rozpojení jističe | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 30 V DC (dvojitá ochrana s vypnutím do 20 ms) |
pravidelná odchylka | < 0,5 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | < 30 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Výstupní výkon | 480 W |
600 W | |
720 W | |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 38 W (120 V AC) |
< 30 W (230 V AC) | |
Ztrátový výkon SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Crest faktor | typ. 1,54 (120 V AC) |
typ. 1,6 (230 V AC) | |
Doba náběhu | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Signál | |
Signální zem SGnd | Referenční napětí pro Out1, Out2 a Rem |
Signál Out 1 (konfigurovatelné) | |
Digitální | 24 V DC 20 mA |
Standardní | 24 V DC 20 mA 24 V DC pro UOut > 0,9 x Usada |
Signál Out 2 (konfigurovatelné) | |
Digitální | 24 V DC 20 mA |
Analogový | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Zátěž ≤400 Ω) |
Standardní | 24 V DC 20 mA 24 V DC pro POut < PN |
Signál relé 13/14 (konfigurovatelné) | |
Standardní | uzavřený (UOut > 0,9 USet) |
Digitální | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Vstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 4 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 4 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 30 |
Průřez vodiče AWG max. | 10 |
Délka odizolování | 8 mm |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Výstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 4 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 4 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 30 |
Průřez vodiče AWG max. | 10 |
Délka odizolování | 8 mm |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Signál | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 0,75 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Signalizační režimy | LED |
Plovou signální kontakt | |
Aktivní signální výstup Out1 (digitální, s možností konfigurace) | |
Aktivní signální výstup Out2 (digitální, analogový, s možností konfigurace) | |
Vzdálený kontakt | |
Signální zem SGnd | |
Signální výstup | |
POut | > 100 % (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > 480 W) |
> 75 % (LED kontrolka svítí zeleně, výstupní výkon > 360 W) | |
> 50 % (LED kontrolka svítí zeleně, výstupní výkon > 240 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně) |
< 0,9 x USet (LED kontrolka bliká zeleně) |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
2 kV AC (Kusová zkouška) | |
Spínací frekvence | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Stupeň pomocného měniče) |
80,00 kHz ... 280,00 kHz (Stupeň hlavního měniče) | |
50,00 kHz ... 70,00 kHz (Stupeň PFC) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
> 524000 h (40 °C) | |
> 239000 h (60 °C) | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | I |
Stupeň znečištění | 2 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 10 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 392000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 10 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 447000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 20 A |
Teplota | 25 °C |
Čas | 378000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 20 A |
Teplota | 25 °C |
Čas | 499000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 20 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 133000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 20 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 176000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 70 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 125 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 5 mm / 5 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
Alternativní montáž | |
Šířka | 122 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 73 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm při Pout < 50 % Pnulový vodič, 5 mm při Pout ≥ 50 % Pnulový vodič, vedle aktivních konstrukčních dílů 15 mm, vertikálně 50 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Ochranné lakování | ano |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Kov |
Provedení krytu | Nerezová ocel X6Cr17 |
Provedení bočních dílů | hliník |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 100 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | 5 Hz ... 100 Hz hledání rezonance 2,3g, 90 min, frekvence rezonance 2,3g, 90 min. (podle DNV GL třídy C) |
Aplikace pro železnici | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Odpovídá výstupnímu napětí UOut |
Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
Norma - Elektrická bezpečnost | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Výbušná atmosféra | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
IEC 60079-11 | |
IEC 60079-15 | |
Norma - bezpečné malé napětí | IEC 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
Norma – bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | IEC 61010-1 |
Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-16 |
Atest - požadavek polovodičového průmyslu vzhledem k výpadkům napětí sítě | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Kategorie přepětí | |
EN 60950-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
atest lodního stavitelství | Zažádáno o DNV GL |
SIQ | Konstrukce zkontrolována (schválený typ) |
Schválení UL | UL Listed UL 508 |
Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Shoda/schválení | |
ATEX | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X |
IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
Funkční bezpečnost podle IEC 61508 | SIL 3 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrárny | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování vedené sítí DNV GL | |
DNV | Třída A |
Dodatečný text | Oblast rozvodu energie |
Rušivé vyzařování DNV GL | |
DNV | Třída B |
Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 3 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | asymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
Frekvence | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Dodatečný text | 60 s |
Poznámka | kritérium A |
Frekvence | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
Síla testovacího pole | 1 kA/m |
Dodatečný text | 3 s |
Frekvence | 0 Hz |
Síla testovacího pole | 300 A/m |
Dodatečný text | DC, 60 s |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 230 V AC |
Frekvence | 50 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 0,5/1/25/30 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | Kritérium A: 0,5/1/25/30 cyklů |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 5/10/50 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 0,5/1/5/50/250 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | Kritérium A: 0,5/1 cyklus Kritérium B: 5/50/250 cyklů |
Magnetické pole ve tvaru impulzu | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-9 |
Síla testovacího pole | 1000 A/m |
Poznámka | kritérium A |
Tlumené sinusové kmitání (ring wave) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-12 |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium A |
Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-16 |
Testovací úroveň 1 | 15 Hz 150 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V 3 V |
Testovací úroveň 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 3 V |
Testovací úroveň 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 3 V 30 V |
Testovací úroveň 4 | 15 kHz 150 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V |
Testovací úroveň 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V (stále) |
Testovací úroveň 6 | 150 Hz 180 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 30 V (stále) |
Testovací úroveň 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 300 V (1 s) |
Poznámka | kritérium A |
Tlumeně kmitající vlna | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-18 |
Vstup, výstup (testovací úroveň 1) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
Napětí | 1 kV |
Vstup, výstup (testovací úroveň 2) | 10 MHz |
Napětí | 1 kV |
Vstup, výstup (testovací úroveň 3) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Napětí | 2,5 kV |
Signály (testovací úroveň 1) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
Napětí | 1 kV |
Signály (testovací úroveň 2) | 100 kHz 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Napětí | 2,5 kV |
Poznámka | kritérium A |
Tlumeně kmitající magnetické pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-10 |
Síla testovacího pole | 110 A/m |
Testovací úroveň 1 | 100 kHz |
Síla testovacího pole | 110 A/m |
Testovací úroveň 2 | 1 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
Objednací číslo | 2908940 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPI13 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 660 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 660 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
UWA 182/52 - Montážní adaptér 2938235
-
UWA 130 - Montážní adaptér 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montážní adaptér 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Svodič přepětí typu 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronický přístrojový jistič 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronický přístrojový jistič 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronický přístrojový jistič 2905744
Vaše výhody
Technologie SFB aktivuje selektivně standardní výkonové jističe, paralelně připojené spotřebiče pracují dále
Jednoduché rozšíření zařízení pomocí statického boostu, spuštění těžkých zátěží pomocí dynamického boostu
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Vysoká odolnost proti rušení díky integrovanému plynovému svodiči přepětí a čas přemostění výpadku proudu trvajícímu déle než 20 milisekund
Integrovaný oddělovací MOSFET pro redundanci 1+1 a n+1
Ochranný nátěr a schválení podle ATEX, IECEx
Bezpečné napájení s certifikací úrovně bezpečnostní integrity 3 podle IEC 61508
Robustní design díky kovovému pouzdru a teplotnímu rozsahu od −40 °C do +75 °C
Použitelné po celém světě díky širokopásmovému vstupu a mezinárodně platnému balíku atestů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno