PLT-SEC-T3-230-FM
-
Svodič přepětí typu 3
2905229
Výměnná přístrojová ochrana, podle Typ 3 / třídy III, pro 1fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (3vodičová soustava: L1, N, PE), s integrovanou pojistkou odolnou vůči rázovému proudu a kontaktem dálkového hlášení. Vhodné i pro DC aplikace.
Detaily výrobku
| Typ produktu | Přístrojová ochrana |
| Produktová řada | SEC Family |
| Napájecí systém IEC | TT |
| TN-S | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 2 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Zkušební třída IEC | III |
| T3 | |
| EN Type | T3 |
| Počet portů | One |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Rozpojovací kontakt |
| Provozní napětí | 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Provozní proud | 3 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,8 Nm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,7 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 74,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 1 HM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Směr působení | 1L-N & N-PE |
| Jmenovité napětí UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT - jen v kombinaci s RCD) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximální trvalé napětí UC | 264 V AC |
| 230 V DC | |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 26 A (30 °C) |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
| Příkon Standby PC | ≤ 275 mVA (při UREF) |
| ≤ 300 mVA (při UC) | |
| Referenční zkušební napětí UREF | 255 V AC |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 3 kA |
| Kombinovaný ráz UOC | 6 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| TOV reakce při UT (L-N) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| TOV reakce při UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 1,5 kA AC |
| 0,25 kA DC | |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži | 25 A (gG / B / C) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cyklů / osa / X, Y, Z) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV | 255 V AC |
| 230 V DC | |
| Jmenovitý proud svodiče In | 3 kA |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Jmenovité napětí | 230 V DC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 25 A |
| Systém pro rozvod energie | Single phase |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-N) | 1290 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-G) | 1310 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (N-G) | 1310 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (L+) - (L-) | 1290 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (L+) - G | 1310 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-) - G | 1310 V |
| Typ SPD | 4CA |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 12 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2905229 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939881 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 91,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 73,33 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno