QUINT POWER nabízí ve výkonovém rozsahu do 100 W nejvyšší dostupnost systému při nejmenší konstrukční velikosti. Preventivní dohled funkce a silná výkonová rezerva jsou k dispozici pro aplikace v nízkém výkonovém rozsahu.
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/PT
-
Zdroj napájení
2909575
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 1,3 A
Detaily výrobku
AC provoz | |
Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Max. dielektrická pevnost | 300 V AC 30 s |
Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
230 V AC | |
Druh napájecího napětí | AC/DC |
Proudový ráz při zapínání | typ. 5,9 A (při 25 °C) |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,1 A2s |
Omezení proudového rázu při zapínání | 5,9 A |
< 14 A | |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 43 ms (120 V AC) |
typ. 43 ms (230 V AC) | |
Příkon | 0,46 A (100 V AC) |
0,37 A (120 V AC) | |
0,2 A (230 V AC) | |
0,2 A (240 V AC) | |
Příkon jmenovitého výkonu | 37 VA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
Doba sepnutí typická | 500 ms |
Vstupní zabezpečení | 3,15 A (pomalá reakce, interní) |
Svodový proud proti PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
0,18 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
Provoz stejnosměrného proudu | |
Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Druh napájecího napětí | AC/DC |
Příkon | 0,4 A (110 V DC) |
0,17 A (250 V DC) |
účinnost | typ. 89,2 % (120 V AC) |
typ. 90,7 % (230 V AC) | |
Výchozí charakteristika | U/I Advanced |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (konstantní výkon) |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 1,3 A |
Statický boost (Istat. boost) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
Dynamický Boost (Idyn.boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (5 s)) |
Snížení výkonu | > 60 °C (2,5 %/K) |
Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 32 V DC |
pravidelná odchylka | < 0,5 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | < 40 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
Zkratuvzdorný | ano |
Test chodu naprázdno | ano |
Výstupní výkon | 30 W |
38 W | |
60 W | |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,4 W (230 V AC) |
< 0,4 W (120 V AC) | |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 3,7 W (120 V AC) |
< 3,1 W (230 V AC) | |
Crest faktor | typ. 1,71 (120 V AC) |
typ. 1,94 (230 V AC) | |
Doba náběhu | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Signál (konfigurovatelné) | |
Digitální | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
Standardní | 24 V DC 30 mA 24 V DC pro UOut > 0,9 x Usada |
Vstup | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Délka odizolování | 10 mm |
Výstup | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Délka odizolování | 10 mm |
Signál | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. | 0,25 mm² |
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Délka odizolování | 10 mm |
Signalizační režimy | LED |
Signální výstup | |
POut | > PThr (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > PThr, v závislosti na poloze otočného přepínače) |
UOut | > 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně) |
< 0,9 x USet (LED kontrolka bliká zeleně) |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
3 kV AC (Kusová zkouška) | |
Spínací frekvence | 2,00 kHz ... 35,00 kHz (Stupeň pomocného měniče) |
30,00 kHz ... 150,00 kHz (Stupeň PFC) | |
80,00 kHz ... 150,00 kHz (Stupeň hlavního měniče) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 h (25 °C) |
> 1107000 h (40 °C) | |
> 486000 h (60 °C) | |
Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 1,3 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 150000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 1,3 A |
Teplota | 40 °C |
Čas | 215000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 1,3 A |
Teplota | 25 °C |
Čas | 424000 h |
Dodatečný text | 120 V AC |
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
Proud | 1,3 A |
Teplota | 25 °C |
Čas | 609000 h |
Dodatečný text | 230 V AC |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 106 mm |
Hloubka | 90 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 30 mm / 30 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | Montáž na nosnou lištu |
Ochranné lakování | ne |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Plast |
Provedení pouzdra | Polykarbonát |
Provedení krytu | Polykarbonát |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (podle IEC 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
Norma - Elektrická bezpečnost | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Norma - bezpečné malé napětí | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norma - bezpečné oddělení | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norma – bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | IEC 61010-1 |
Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-16 |
Norma – Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu | EN 61204-3 |
Kategorie přepětí | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Schválení UL | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 1310 Class 2 Power Units | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Požadavky na EMC Zásobování energií | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (rozvodny) | |
Rušivé vyzařování vedené sítí | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (třída B) | |
Limit oscilujícího proudu | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (třída A) | |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti X - nesymetrický) |
Signál | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti X - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium A |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Signál | 0,5 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium A |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup/signál | asymetricky |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
Frekvence | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Síla testovacího pole | 100 A/m |
Dodatečný text | 60 s |
Poznámka | kritérium A |
Frekvence | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
Síla testovacího pole | 1 kA/m |
Dodatečný text | 3 s |
Frekvence | 0 Hz |
Síla testovacího pole | 300 A/m |
Dodatečný text | DC, 60 s |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 100 V AC |
Frekvence | 60 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 0,5/1/30 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 5/10/50 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium B |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 0,5/1/5/50 cyklů |
Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
Poznámka | kritérium B |
Magnetické pole ve tvaru impulzu | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-9 |
Síla testovacího pole | 1000 A/m |
Poznámka | kritérium A |
Tlumené sinusové kmitání (ring wave) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-12 |
Vstup | 2 kV (symetricky) |
4 kV (asymetricky) | |
Poznámka | kritérium A |
Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-16 |
Testovací úroveň 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 2) |
Napětí | 30 V (10 s) |
Testovací úroveň 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
Napětí | 300 V (1 s) |
Poznámka | kritérium A |
Tlumeně kmitající vlna | |
Vstup/výstup/signál | 1 kV (symetricky) |
2,5 kV (asymetricky) | |
Poznámka | kritérium A |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
Objednací číslo | 2909575 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPI13 |
Strana katalogu | Strana 248 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626356471 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 240 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 240 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3f150286-93a7-4b4f-b2ae-925ecc9f780c |
Kompatibilní produkty
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Šroubovák 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Svodič přepětí typu 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronický přístrojový jistič 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronický přístrojový jistič 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronický přístrojový jistič 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronický přístrojový jistič 1441496
Vaše výhody
Spouštění těžkých zátěží pomocí dynamickým Boost
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Vysoká účinnost a dlouhá životnost při nízkém ztrátovém výkonu a nízkém zahřívání
Úspora místa v rozváděči díky úzkému a plochému provedení
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno