cUL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
Konektor RJ45, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Plast, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 22, kabelový vývod: přímo, barva: černá, Ethernet
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||