VS-09-PROFIBUS-SP
-
Konektor D-SUB
1654345
Konektor D-SUB, krytí: IP67, počet pólů: 9, materiál: Plast, typ připojení: Pružinový spoj, průřez přípoje: AWG 26- 16, kabelový vývod: úhlová, velikost pouzdra: 1, barva: šedá, PROFIBUS
Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu. | |
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 |
Typ produktu | Datový konektor (na straně kabelu) |
aplikace | PROFIBUS |
Provedení | D-SUB |
Typ senzoru | PROFIBUS |
Počet pólů | 9 |
rozložení konektoru | D-SUB |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Stíněno | ano |
Kabelový vývod | úhlová |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Zatěžovací napětí (III/3) | 50 V |
Zatěžovací rázové napětí | 0,5 kV |
Jmenovitý proud | 1 A |
Přenosové médium | Měď |
Technologie připojení | |
Typ připojení | Pružinový spoj |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 16 (neohebný) |
26 ... 18 (flexibilní) | |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (neohebný) |
0,14 mm² ... 1 mm² (flexibilní) |
Barva | šedá |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | Plast |
Materiál kabelové těsnění | CR/NBR |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Zlato přes nikl |
Materiál držák kontaktu | PBTP |
Vnější průměr vedení | 5 mm ... 9 mm |
Délka odizolování jednotlivých žil | 7,5 mm |
průřez vodiče | 0,2 mm² |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 200 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 75 °C |
Objednací číslo | 1654345 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNCBA |
GTIN | 4017918970628 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 93,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 93,8 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | 164fca08-2ba0-4222-aaa7-7dd615ca2027 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zajištění elektromagnetické kompatibility
Přepínatelný zakončovací odpor
Kódovací jezdec (CR) jako ochrana proti chybnému zasunutí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno