V programu je zahrnuta zástrčka SUBCON pro spojení od bodu k bodu pomocí kabelového přívodu v provedení s 9, 15 a 25pólovými kolíky nebo zdířkami. Pro stísněné podmínky montáže je v nabídce jako volitelné příslušenství připevňovací šroub SUBCON-SHORT-SCREW. Šroub je díky chybějící hlavě plně integrován v pouzdře.
SUBCON 25/F-SH
-
Konektor sběrnice D-SUB
2761619
Konektor D-SUB, 25pólová zásuvka, jeden 35° kabelový vývod, univerzální typ pro všechny systémy, obsazené kontakty: 1, 2, 3, ..., 24, 25 na svornici se šroubovým spojem
Detaily výrobku
cULus osvědčení
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Osazení v polních podmínkách
Jednoduchá montáž rýhovanými šrouby
Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
Kabelový přívod pružně volitelný
Univerzálně použitelné
Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku