SUBCON 15 HD/M-SH
-
Konektor sběrnice D-SUB
5604602
Zástrčka D-SUB, 15pólová, se dvěma 35° kabelovými zavedeními, univerzální typ pro všechny systémy, zapojení pólů: 1, 2, 3, ..., 14, 15 na svornici se šroubovým spojem
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Datová zástrčka |
Zapojení pólů | Všechny přípojky 1:1 na šroubové svorce |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC/DC |
Jmenovitý proud IN | ≤ 1 A |
Zástrčková přípojka D-SUB | |
Typ připojení | High Density D-SUB lišta s trny |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 30 |
Průřez vodiče AWG max. | 16 |
Signál | spojení bod-bod |
Šířka | 16 mm |
Výška | 49,8 mm |
Délka | 61 mm |
Materiál pouzdra | ABS, pokovený |
Vnější průměr vedení | 4 mm ... 12,7 mm |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 50 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 75 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 80 °C |
Výška | 5000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Objednací číslo | 5604602 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC511 |
GTIN | 4046356685214 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 77,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 76,5 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno