Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UT 4-PE/TG P/P - Topraklama klemensi
3070037

Topraklama klemensi, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 20 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler