CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
Sigorta fişi, Kartuş sigortayı değiştirmeden önce sigorta konnektörünü taban klemensinden ayırın., nom. gerilim: 24 V, nominal akım: 6,3 A, sigorta tipi: G / 5 x 20, renk: siyah
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |