Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

QTC 1,5-QUATTRO-PE - Topraklama klemensi
3205093

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, 1 kat, kesit alanı: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/7,5, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geçiş klemensleriyle aynı şekil ve genişlikte
İletişim sadece DIN ray üzerine oturtularak, mekanik ve elektrik hatasız yapılır
IEC60947-7-2 standardının tüm gereksinimleri karşılanır
Demiryolu uygulamaları için test edildi