DS-QTC 1,5 - Kapak parçası
DS-QTC 1,5
-
Kapak parçası
3205200
Kapak parçası, derinlik: 39,3 mm, yükseklik: 94 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C ( )
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Yükseklik
94 mm
Derinlik
39,3 mm
Min. malzeme kalınlığı
1 mm
Notlar
Genel
Eğer yüksek sayıda bağlantı noktası bulunan klemensler bir diğer klemensin kontürüyle kapatılamıyorsa bir kapak segmenti kullanılmalıdır.
Ticari Veriler
Ürün numarası
3205200
Ambalaj birimi
50 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Satış Kodu
BE3
Ürün Kodu
BE3Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918932596
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,338 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,293 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886