Analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için plug-in bağlantı teknolojili 3 yollu sinyal koşullandırıcı. Giriş sinyali: 4 mA ... 20 mA, çıkış sinyali: 0 V ... 10 V, push-in bağlantı teknolojisi
Standart uygulamalar için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri
Sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, saha ile kontrolör arasında bir arabirim olarak sinyalleri izole eder, dönüştürür, filtreler ve yükseltir. MACX Analog ve MINI Analog Pro, AI, AO, DI, sıcaklık, frekans ve sınır değerler için esnek çözümler sunar. MINI Analog Pro, kullanıcı dostu ve yerden tasarruf sağlayan bir ürün gamıdır. MACX Analog, fonksiyonel güvenlik ile insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini garanti eder.
2 iletkenli ölçüm dönüştürücülerini çalıştırmak için 2 kanallı tekrarlamalı güç kaynağı, giriş: 4 ... 20 mA (besleme), çıkış: 4 ... 20 mA (aktif), dijital HART şeffaflığına sahip çift yönlü iletim, vidalı bağlantı, SIL, PL.
3 yollu sinyal çevirici, konfigüre edilebilir giriş/çıkış, mV ve V seviyesinde analog sinyallerin elektriksel yalıtımı ve dönüştürülmesi için, unipolar ve bipolar. Vidalı bağlantı teknolojisi, standart konfigürasyon.
Yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının çalıştırılması için NAMUR sinyal çevirici. Sinyaller 2 izole röle çıkışı (N/O kontak) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır. Hat hatası algılama (LFD), 3 yollu elektriksel izolasyon, SIL 2, vidalı bağlantı.
Analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için plug-in bağlantı teknolojili 3 yollu sinyal koşullandırıcı. Giriş sinyali 0 ... 10 V, çıkış sinyali: 0 ...20 mA, itmeli bağlantı teknolojisi
Yaklaşım sensörleri ve anahtarları çalıştırmak için NAMUR izolasyon anahtarlama güçlendirici. Sinyaller her bir kanal için 1 transistör çıkışı (pasif) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Vidalı bağlantı
Yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının çalıştırılması için NAMUR 2 kanallı sinyal çevirici. Sinyaller röle çıkışları (N/O kontak) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır. Hat hatası algılama, 3 yollu elektriksel izolasyon, Emniyet Bütünlük Seviyesi 2, Push-in bağlantı.
Yaklaşım sensörleri ve anahtarları için geniş besleme aralıklı 2 kanallı NAMUR sinyal çevirici. Sinyal çıkışı bakımından, her bir kanal için bir enversör kontağa sahip bir röle mevcuttur. Hat hatası algılama (LFD), 3 yollu izolasyon, vidalı bağlantı, Emniyet Bütünlük Seviyesi 2.
3 yollu sinyal koşullayıcı, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, vidalı bağlantılı, giriş sinyali: 0 V ... 10 V, çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA
15 V'luk bir sabit gerilimin yüksek hassasiyetle üretilmesi ve sensörlerin dahili güç kaynağı olmadan beslenmesi için geçmeli bağlantı teknolojili sabit gerilim kaynağı. Vidalı bağlantı teknolojisi.
Standart uygulamalar için sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması
Her uygulama için doğru sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarım |
MACX Analog
Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler |
MINI Analog
Temel işlevli 6 mm ürün serisi |
|
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO | |||
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü | |||
İki kanallı tasarım | |||
Geniş besleme aralıklı tipler | |||
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü | |||
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı | |||
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri | |||
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi | NFC ve QR kodu | QR kod | Hayır |
Avantajlarınız
- Güvenli izolasyon, dönüştürme, filtreleme ve analog sinyal işleme için kapsamlı çözümlerle kuvvetlendirme
- Saha sinyallerini endüstriyel network'lere entegre ederken bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcıların güvenli elektriksel izolasyonundan da yararlanın
- Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılarla pazardaki diğer izolatörlere göre %65'e varan tasarruflar sağlayın
- Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla hassas iletim ve yüksek operasyonel güvenlik
- Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
Geçmeli bağlantı teknolojili MINI Analog Pro çok kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Tak-çıkar bağlantılı yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar size dar alanda kolay montaj ve devreye alma imkânı sunar.
Kolaylıkla erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken akım ölçümü ile sinyal koşullayıcılar işinizi daha da kolaylaştırır. Geçmeli ağ geçitleri sayesinde, sinyale özgü giriş kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, endüstriyel ağlarda herhangi bir parazit olmadan sekize kadar alan sinyalini iletebilirsiniz.
MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MACX analog sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz standart uygulamalarda bile size SIL IEC/EN 61508'e uygun fonksiyonel emniyet sunar. Ürün gamı SIL2 ve SIL3 emniyet bütünlük seviyesine sahiptir. Seçili MACX Analog sinyal koşullayıcılar ayrıca EN ISO 13849'a göre sertifikalandırılmış olup PL c'den PL d'ye kadar bir performans seviyesi sağlar.
Temel işlevli sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MINI Analog yelpazesinin 6 mm sinyal koşullayıcıları, standart uygulamalar için analog sinyal koşullamanın tüm spektrumunu sunar. Bu ürünler, yer gereksinimleri ve işlevsellik açısından temel öğelere indirgenir.