Yapılandırılabilir frekans transdüseri, NAMUR yakınlık sensörlerinin ve NPN ve PNP çıkışları olan sensörlerin bağlantısı için uygundur. DIP şalteri ve öğretme çarkı üzerinden yapılandırılabilir. Vidalı bağlantı, standart yapılandırma.
Standart uygulamalar için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri
Sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, saha ile kontrolör arasında bir arabirim olarak sinyalleri izole eder, dönüştürür, filtreler ve yükseltir. MACX Analog ve MINI Analog Pro, AI, AO, DI, sıcaklık, frekans ve sınır değerler için esnek çözümler sunar. MINI Analog Pro, kullanıcı dostu ve yerden tasarruf sağlayan bir ürün gamıdır. MACX Analog, fonksiyonel güvenlik ile insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini garanti eder.
Genel yapılandırılabilen 4 yollu sinyal koşullayıcı, anahtarlama çıkışı analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için plug-in bağlantı teknolojisi ile. DIP anahtar veya yazılım üzerinden yapılandırılabilir. Push-in bağlantı teknolojisi, standart yapılandırma.
Üniversal olarak konfigüre edilebilen 4 yollu sinyal çoğaltıcı, analog sinyallerin elektriksel yalıtımı ve çoğaltılması için geçmeli bağlantı teknolojisi ile. DIP anahtar veya yazılım üzerinden konfigüre edilebilir. Push-in bağlantı teknolojisi, sipariş konfigürasyonu.
Plug-in bağlantı teknolojili 3 yollu tekrarlamalı güç kaynağı. HART-transparent, giriş sinyali 0(4)...20 mA, çıkış sinyali 0(4)...20 mA. Cihaz hem izolatör hem de tekrarlamalı güç kaynağı olarak kullanılabilir. Vidalı bağlantı teknolojisi
0 Ω ... 100 Ω to 0 kΩ ... 100 kΩ potansiyometreleri bağlamak için yapılandırılabilir potansiyometre transdüseri. DIP anahtar veya yazılım üzerinden yapılandırılabilir. Vidalı bağlantı teknolojisi, standart yapılandırma.
Yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının çalıştırılması için NAMUR sinyal çevirici. Sinyaller 2 izole röle çıkışı (N/O kontak) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır. Hat hatası algılama (LFD), 3 yollu elektriksel izolasyon, SIL 2, Push-in bağlantı.
2 ve 4 kablolu vericileri beslemek için HART protokolüne ve geniş aralıklı beslemeye sahip tekrarlamalı güç kaynağı, emniyet bütünlük seviyesi, SIL 2 (1oo1)/SIL 3 (1oo2), vidalı bağlantı
Sıcaklık sinyal koşullayıcı, yapılandırılabilir, -50°C ... 200°C ölçüm aralığına sahip Pt 100 sıcaklık sensörleri için, vidalı bağlantı
Sıcaklık transdüseri, dirençli termometrelerden ve dirençlerden gelen sinyalleri analog 0/4 - 20 mA sinyallere dönüştürür. Serbestçe programlanabilir, Vidalı bağlantı, Emniyet Bütünlük Seviyesi SIL, 3 yollu elektrik izolasyonu, standart yapılandırma.
Analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için 1-kanallı giriş döngüsü üzerinden beslemeli, geçme bağlantı teknolojili 2 yollu izolatör kullanılır. Giriş sinyali = çıkış sinyali: 0(4) mA ... 20 mA. Vidalı bağlantı teknolojisi.
Standart uygulamalar için sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması
Her uygulama için doğru sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarım |
MACX Analog
Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler |
MINI Analog
Temel işlevli 6 mm ürün serisi |
|
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO | |||
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü | |||
İki kanallı tasarım | |||
Geniş besleme aralıklı tipler | |||
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü | |||
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı | |||
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri | |||
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi | NFC ve QR kodu | QR kod | Hayır |
Avantajlarınız
- Güvenli izolasyon, dönüştürme, filtreleme ve analog sinyal işleme için kapsamlı çözümlerle kuvvetlendirme
- Saha sinyallerini endüstriyel network'lere entegre ederken bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcıların güvenli elektriksel izolasyonundan da yararlanın
- Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılarla pazardaki diğer izolatörlere göre %65'e varan tasarruflar sağlayın
- Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla hassas iletim ve yüksek operasyonel güvenlik
- Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
Geçmeli bağlantı teknolojili MINI Analog Pro çok kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Tak-çıkar bağlantılı yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar size dar alanda kolay montaj ve devreye alma imkânı sunar.
Kolaylıkla erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken akım ölçümü ile sinyal koşullayıcılar işinizi daha da kolaylaştırır. Geçmeli ağ geçitleri sayesinde, sinyale özgü giriş kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, endüstriyel ağlarda herhangi bir parazit olmadan sekize kadar alan sinyalini iletebilirsiniz.
MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MACX analog sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz standart uygulamalarda bile size SIL IEC/EN 61508'e uygun fonksiyonel emniyet sunar. Ürün gamı SIL2 ve SIL3 emniyet bütünlük seviyesine sahiptir. Seçili MACX Analog sinyal koşullayıcılar ayrıca EN ISO 13849'a göre sertifikalandırılmış olup PL c'den PL d'ye kadar bir performans seviyesi sağlar.
Temel işlevli sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MINI Analog yelpazesinin 6 mm sinyal koşullayıcıları, standart uygulamalar için analog sinyal koşullamanın tüm spektrumunu sunar. Bu ürünler, yer gereksinimleri ve işlevsellik açısından temel öğelere indirgenir.