Tekrarlamalı güç kaynağı, vidalı bağlantı, giriş sinyali: (0)4 mA. .. 20 mA, çıkış sinyali: (0)4 mA. ... 20 mA
Standart uygulamalar için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri
Sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, saha ile kontrolör arasında bir arabirim olarak sinyalleri izole eder, dönüştürür, filtreler ve yükseltir. MACX Analog ve MINI Analog Pro, AI, AO, DI, sıcaklık, frekans ve sınır değerler için esnek çözümler sunar. MINI Analog Pro, kullanıcı dostu ve yerden tasarruf sağlayan bir ürün gamıdır. MACX Analog, fonksiyonel güvenlik ile insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini garanti eder.
Sıcaklık transdüseri, dirençli termometrelerden ve dirençlerden gelen sinyalleri analog 0/4 - 20 mA sinyallere dönüştürür. Serbestçe programlanabilir, Push-in bağlantı, Emniyet Bütünlük Seviyesi SIL, 3 yollu elektrik izolasyonu, standart yapılandırma.
Sınır değer anahtarı; etkin akım ve gerilim sinyalleri için giriş ve bir sınır değer röle çıkışı ile (enversör kontak). DIP anahtar veya potansiyometre üzerinden ayarlanabilir, galvanize 3 yollu elektriksel yalıtım, Emniyet Bütünlük Seviyesi 2'ye kadar (SC3), PLc Kat.1, Push-in bağlantı.
Yaklaşım sensörleri ve anahtarları çalıştırmak için NAMUR izolasyon anahtarlama güçlendirici. Sinyaller 2 transistör çıkışı (pasif) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır.. kanal sayısı: 1, Standart konfigürasyon, 3-yollu izolasyon, Hat hatası algılama, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Vidalı bağlantı
2 kanallı çıkış sinyal koşullayıcı, HART-şeffaf. Güvenli bölgedeki 0/4 mA ... 20 mA sinyalleri izole eder ve yüke taşır. 4 yollu elektriksel izolasyon, kablo arıza tespiti, IEC 61508'e göre SIL 2 (SC3), vidalı bağlantı.
Analog sınır değerlerini anahtarlamak için enversör kontak çıkışlı ve geçmeli bağlantı teknolojili üniversal yapılandırılabilir eşik değeri anahtarı. DIP anahtar veya yazılım aracılığıyla konfigüre edilebilir. Push-in bağlantı teknolojisi, sipariş yapılandırması.
Standart sinyalleri frekans veya PWM sinyallerine dönüştürmek için, limit değer işlevselli ve geçme bağlantı teknolojili analog frekans transdüseri. DIP şalter veya yazılım üzerinden yapılandırılabilir. Push-in bağlantı teknolojisi, sıralı yapılandırma.
Geçmeli bağlantı teknolojisine sahip iki kanallı çıkış döngüsünden beslemeli 2 yollu tekrarlamalı güç kaynağı, analog sinyallerin elektriksel yalıtımı ve filtrelenmesi için kullanılır. Giriş sinyali = çıkış sinyali: 0(4) mA ... 20 mA. Vidalı bağlantı teknolojisi.
Termokupl bağlantısı için, plug-in bağlantı teknolojili, yapılandırılabilir sıcaklık transdüseri. DIP anahtar veya yazılım üzerinden yapılandırılabilir. İtmeli bağlantı teknolojisi, sipariş yapılandırma.
Tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcı, HART destekli. Beslemeli veya aktif 0/4 ... 20 mA sinyalleri yüke iletir (aktif veya pasif). 3 yollu elektriksel izolasyon, IEC 61508 uyarınca SIL 2.
Standart uygulamalar için sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması
Her uygulama için doğru sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarım |
MACX Analog
Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler |
MINI Analog
Temel işlevli 6 mm ürün serisi |
|
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO | |||
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü | |||
İki kanallı tasarım | |||
Geniş besleme aralıklı tipler | |||
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü | |||
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı | |||
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri | |||
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi | NFC ve QR kodu | QR kod | Hayır |
Avantajlarınız
- Güvenli izolasyon, dönüştürme, filtreleme ve analog sinyal işleme için kapsamlı çözümlerle kuvvetlendirme
- Saha sinyallerini endüstriyel network'lere entegre ederken bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcıların güvenli elektriksel izolasyonundan da yararlanın
- Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılarla pazardaki diğer izolatörlere göre %65'e varan tasarruflar sağlayın
- Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla hassas iletim ve yüksek operasyonel güvenlik
- Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
Geçmeli bağlantı teknolojili MINI Analog Pro çok kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Tak-çıkar bağlantılı yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar size dar alanda kolay montaj ve devreye alma imkânı sunar.
Kolaylıkla erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken akım ölçümü ile sinyal koşullayıcılar işinizi daha da kolaylaştırır. Geçmeli ağ geçitleri sayesinde, sinyale özgü giriş kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, endüstriyel ağlarda herhangi bir parazit olmadan sekize kadar alan sinyalini iletebilirsiniz.
MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MACX analog sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz standart uygulamalarda bile size SIL IEC/EN 61508'e uygun fonksiyonel emniyet sunar. Ürün gamı SIL2 ve SIL3 emniyet bütünlük seviyesine sahiptir. Seçili MACX Analog sinyal koşullayıcılar ayrıca EN ISO 13849'a göre sertifikalandırılmış olup PL c'den PL d'ye kadar bir performans seviyesi sağlar.
Temel işlevli sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MINI Analog yelpazesinin 6 mm sinyal koşullayıcıları, standart uygulamalar için analog sinyal koşullamanın tüm spektrumunu sunar. Bu ürünler, yer gereksinimleri ve işlevsellik açısından temel öğelere indirgenir.