2-yollu döngü beslemeli izolasyon kuvvetlendirici (çıkış tarafından beslenen), DIP siviçlerle konfigüre edilebilir, vida bağlantılı teknoloji ve standart konfigürasyon.
Standart uygulamalar için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri
Sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, saha ile kontrolör arasında bir arabirim olarak sinyalleri izole eder, dönüştürür, filtreler ve yükseltir. MACX Analog ve MINI Analog Pro, AI, AO, DI, sıcaklık, frekans ve sınır değerler için esnek çözümler sunar. MINI Analog Pro, kullanıcı dostu ve yerden tasarruf sağlayan bir ürün gamıdır. MACX Analog, fonksiyonel güvenlik ile insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini garanti eder.
Frekans (Hz/rpm) veya PWM sinyallerini standart sinyallere dönüştürmek için üniversal olarak konfigüre edilebilir frekans transdüseri. MINI MCR-2-SPS-PT 1033201 ile kombineli olarak 8,2 V DC üzeri sensör gerilimleri olanaklıdır. Push-in bağlantı teknolojisi.
Güvenli elektriksel izolasyonlu ve geniş besleme aralıklı (24 V ...230 V AC/DC) izolasyon kuvvetlendirici. DIP siviçler öndedir, 1600'den fazla sinyal dönüşümü set edilebilir. Standart konfigürasyon (IN 0 ... 10 V/OUT 0 ... 20 mA), vidalı bağlantı, SIL.
Frekans (Hz/rpm) veya PWM sinyallerini standart sinyallere dönüştürmek için üniversal olarak konfigüre edilebilir frekans transdüseri. MINI MCR-2-SPS 1033202 ile kombineli olarak 8,2 V DC üzeri sensör gerilimleri olanaklıdır. Vidalı bağlantı teknolojisi.
Analog sınır değerlerini anahtarlamak için enversör kontak çıkışlı ve geçmeli bağlantı teknolojili üniversal yapılandırılabilir eşik değeri anahtarı. DIP anahtar veya yazılım aracılığıyla konfigüre edilebilir. Push-in bağlantı teknolojisi, standart konfigürasyon.
Analog sınır değerlerini anahtarlamak için enversör kontak çıkışlı ve geçmeli bağlantı teknolojili üniversal yapılandırılabilir eşik değeri anahtarı. DIP anahtar veya yazılım aracılığıyla konfigüre edilebilir. Vidalı bağlantı teknolojisi, standart konfigürasyon.
0 Ω ... 100 Ω to 0 kΩ ... 100 kΩ potansiyometreleri bağlamak için yapılandırılabilir potansiyometre transdüseri. DIP anahtar veya yazılım üzerinden yapılandırılabilir. İtmeli bağlantı teknolojisi, standart yapılandırma.
MCR 3-yollu izolasyon kuvvetlendirici, konfigüre edilebilir giriş/çıkış, 30 V'a kadar analog sinyallerin elektriksel izolasyonu ve dönüşümü için, vidalı bağlantı, standart konfigürasyon
2, 3 ve 4 telli dirençli termometreler ve dirençli tip sensörlerin bağlantısı için yapılandırılabilir sıcaklık transdüseri. Cihaz DIP anahtarlar vasıtasıyla veya yazılım kullanılarak ek fonksiyonlar ile yapılandırılabilir. Vidalı bağlantı, standart yapılandırma.
Analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için plug-in bağlantı teknolojili 3 yollu sinyal koşullandırıcı. Giriş sinyali: 0 V ... 10 V, çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, push-in bağlantı teknolojisi
Standart uygulamalar için sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması
Her uygulama için doğru sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarım |
MACX Analog
Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler |
MINI Analog
Temel işlevli 6 mm ürün serisi |
|
SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO | |||
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü | |||
İki kanallı tasarım | |||
Geniş besleme aralıklı tipler | |||
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü | |||
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı | |||
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri | |||
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi | NFC ve QR kodu | QR kod | Hayır |
Avantajlarınız
- Güvenli izolasyon, dönüştürme, filtreleme ve analog sinyal işleme için kapsamlı çözümlerle kuvvetlendirme
- Saha sinyallerini endüstriyel network'lere entegre ederken bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcıların güvenli elektriksel izolasyonundan da yararlanın
- Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılarla pazardaki diğer izolatörlere göre %65'e varan tasarruflar sağlayın
- Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla hassas iletim ve yüksek operasyonel güvenlik
- Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
Geçmeli bağlantı teknolojili MINI Analog Pro çok kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Tak-çıkar bağlantılı yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar size dar alanda kolay montaj ve devreye alma imkânı sunar.
Kolaylıkla erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken akım ölçümü ile sinyal koşullayıcılar işinizi daha da kolaylaştırır. Geçmeli ağ geçitleri sayesinde, sinyale özgü giriş kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, endüstriyel ağlarda herhangi bir parazit olmadan sekize kadar alan sinyalini iletebilirsiniz.
MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MACX analog sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz standart uygulamalarda bile size SIL IEC/EN 61508'e uygun fonksiyonel emniyet sunar. Ürün gamı SIL2 ve SIL3 emniyet bütünlük seviyesine sahiptir. Seçili MACX Analog sinyal koşullayıcılar ayrıca EN ISO 13849'a göre sertifikalandırılmış olup PL c'den PL d'ye kadar bir performans seviyesi sağlar.
Temel işlevli sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
MINI Analog yelpazesinin 6 mm sinyal koşullayıcıları, standart uygulamalar için analog sinyal koşullamanın tüm spektrumunu sunar. Bu ürünler, yer gereksinimleri ve işlevsellik açısından temel öğelere indirgenir.