Konfigüre edilebilir 3-yol izoleli frekans transdüseri NAMUR yaklaşım sensörü (IEC 60947-5-6 ve EN 50227) bağlantısının yanı sıra frekans sinyali üreten NPN ve PNP çıkışlara sahip sensörler için de uygundur.
Ölçülen değerler lineer bir akım veya gerilim sinyaline dönüştürülür.
Cihaz DIP siviçler ile konfigüre edilir. Alternatif olarak frekans aralığı "teach-in wheel" aracılığıyla ek seçenekler ile konfigüre edilebilir. Ölçüm transdüseri arıza izleme özelliğini destekler.
MINI MCR-SL-F-UI-NC
-
Frekans transdüseri
2902832
Yapılandırılabilir frekans transdüseri, NAMUR yakınlık sensörlerinin ve NPN ve PNP çıkışları olan sensörlerin bağlantısı için uygundur. DIP şalteri ve öğretme çarkı üzerinden yapılandırılabilir. Vidalı bağlantı, standart yapılandırma.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Frequency value transformer |
Ürün gamı | MINI Analog |
Kanal sayısı | 1 |
Çalışma elemanları | Basma/kaydırma düğmesi |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İşlevsellik | |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Koruma devresi | Transient koruma |
Kademe tepkisi (0–%99) | < 35 ms (f > 500 Hz değerinde) |
Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
Belirlenen ölçüm aralığında iletim hatası | 0,1 % |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | IEC/EN 61010 uyarınca temel izolasyon |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
Tipik akım tüketimi | < 28 mA (IOUT = 20 mA, 24 V DC, yük 500 Ω olduğunda) |
Güç tüketimi | < 800 mW (IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, yük 500 Ω olduğunda) |
Ölçüm: Frekans | |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
Mevcut giriş kaynakları | NPN/PNP transistor çıkışları |
NAMUR inisiyatörleri | |
Röle kontağı (kuru kontak) | |
Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V (DC gerilim dahil) |
Frekans ölçüm aralığı | 0,002 Hz ... 20 kHz (DIP anahtar) |
0,002 Hz ... 80 kHz (Basma/kaydırma düğmesi) | |
Sinyal | |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş sinyali | Frekans |
Sinyal: Gerilim/akım | |
Çıkış sayısı | 1 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
Maks. sinyal çıkış gerilimi | 12,3 V |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Maks. sinyal çıkış akımı | 24,6 mA |
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 500 Ω (20 mA) |
Dalgalanma | < 20 mVSS |
< 20 mVSS (500 Ω) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
Durum göstergesi | LED (kırmızı) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 93,1 mm |
Derinlik | 101,2 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA00002R0 |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
Elektromanyetik HF alanı | |
Tanım | RF elektromanyetik alanı |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,1 % |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 2 % |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
İletilen girişim | |
Tanım | İletilen parazitler |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 0,3 % |
Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2902832 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1136 |
Katalog Sayfası | Sayfa 109C-7-2015 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356682367 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 116,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 114,7 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210128 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 343b353d-cae5-41f8-b03c-b880e96783c7 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modül taşıyıcı 2902933
-
MINI MCR DKL - Şeffaf kapak 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Markalama etiketi 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Güç klemensi 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - İzleme modülü 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018