MACX MCR-SL-2NAM-R-UP - İzolasyon kuvvetlendirici
2865052

Yaklaşım sensörleri ve anahtarları için geniş besleme aralıklı 2 kanallı NAMUR sinyal çevirici. Sinyal çıkışı bakımından, her bir kanal için bir enversör kontağa sahip bir röle mevcuttur. Hat hatası algılama (LFD), 3 yollu izolasyon, vidalı bağlantı, Emniyet Bütünlük Seviyesi 2.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
2 kanallı
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
Sinyal çıkışı rölesi (enversör kontak)
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş