MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP - İzolasyon kuvvetlendirici
2924294

Yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının çalıştırılması için NAMUR 2 kanallı sinyal çevirici. Sinyaller röle çıkışları (N/O kontak) üzerinden kontrol seviyesine aktarılır. Hat hatası algılama, 3 yollu elektriksel izolasyon, Emniyet Bütünlük Seviyesi 2, Push-in bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
3 yollu elektriksel izolasyon
2 kanallı
Röle sinyal çıkışı (N/A kontak)
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş