Standart uygulamalar için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri

Standart uygulamalar için sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri

Sinyal çeviriciler ve ölçüm transdüserleri, saha ile kontrolör arasında bir arabirim olarak sinyalleri izole eder, dönüştürür, filtreler ve yükseltir. MACX Analog ve MINI Analog Pro, AI, AO, DI, sıcaklık, frekans ve sınır değerler için esnek çözümler sunar. MINI Analog Pro, kullanıcı dostu ve yerden tasarruf sağlayan bir ürün gamıdır. MACX Analog, fonksiyonel güvenlik ile insanların, çevrenin ve sistemin güvenliğini garanti eder.

Kişiselleştirilebilir
Go to Product Detail Page for item 2811970
MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - Sıcaklık ölçüm transdüseri
MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2811970

Serbestçe programlanabilir sıcaklık ölçüm transdüseri, analog çıkış ve 1 sınır değer rölesi, 2, 3 veya 4 kablolu teknolojide dirençli termometre, termokupllar, geniş aralıklı besleme ile. Sipariş konfigürasyonu, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Push-in bağlantı

Kişiselleştirilebilir
Go to Product Detail Page for item 2811831
MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - Sıcaklık ölçüm transdüseri
MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2811831

Analog çıkışlı ve 3 sınır değer rölesine sahip serbestçe programlanabilir sıcaklık ölçüm transdüseri, 2, 3 veya 4 kablolu teknolojide dirençli termometre, termokupllar, geniş aralıklı güç kaynağı. Sipariş konfigürasyonu, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in bağlantı

Standart uygulamalar için sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserlerinin karşılaştırması

Her uygulama için doğru sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Toplam genişlik ve yükseklik bakımından rakipsiz kompakt tasarım

MACX Analog

Kendini kanıtlamış çok çeşitli çözümler

MINI Analog

Temel işlevli 6 mm ürün serisi

SIL 2 SC 3 veya SIL 3 fonksiyonel emniyet, tipe özgü: AI, AO, DI, DO
PL d, PL c fonksiyonel emniyet, tipe-özgü
İki kanallı tasarım
Geniş besleme aralıklı tipler
Akım döngülerinin kesintisiz ölçümü
Performans azalması olmaksızın -40°C ... +70°C ortam sıcaklık aralığı
Bus ve ağ bağlantısı için ağ geçitleri
Sinyal Koşullayıcı Uygulaması yoluyla bilgi erişimi NFC ve QR kodu QR kod Hayır

Avantajlarınız

  • Güvenli izolasyon, dönüştürme, filtreleme ve analog sinyal işleme için kapsamlı çözümlerle kuvvetlendirme
  • Saha sinyallerini endüstriyel network'lere entegre ederken bus ve network bağlantılı sinyal koşullayıcıların güvenli elektriksel izolasyonundan da yararlanın
  • Yüksek derecede kompakt sinyal koşullayıcılarla pazardaki diğer izolatörlere göre %65'e varan tasarruflar sağlayın
  • Tamamı SIL sertifikasına sahip sinyal koşullayıcılarla hassas iletim ve yüksek operasyonel güvenlik
  • Performans seviyeli sinyal koşullayıcılarla analog sinyalleri Makine Yönetmeliğine uygun olarak emniyet zincirine kolayca entegre edin
DIN rayı üzerinde yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Geçmeli bağlantı teknolojili MINI Analog Pro çok kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Tak-çıkar bağlantılı yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar size dar alanda kolay montaj ve devreye alma imkânı sunar.
Kolaylıkla erişilebilen bağlantı noktaları ve çalışırken akım ölçümü ile sinyal koşullayıcılar işinizi daha da kolaylaştırır. Geçmeli ağ geçitleri sayesinde, sinyale özgü giriş kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, endüstriyel ağlarda herhangi bir parazit olmadan sekize kadar alan sinyalini iletebilirsiniz.

DIN rayı üzerinde MAC Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MACX analog sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz standart uygulamalarda bile size SIL IEC/EN 61508'e uygun fonksiyonel emniyet sunar. Ürün gamı SIL2 ve SIL3 emniyet bütünlük seviyesine sahiptir. Seçili MACX Analog sinyal koşullayıcılar ayrıca EN ISO 13849'a göre sertifikalandırılmış olup PL c'den PL d'ye kadar bir performans seviyesi sağlar.

DIN rayı üzerinde MINI sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Temel işlevli sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

MINI Analog yelpazesinin 6 mm sinyal koşullayıcıları, standart uygulamalar için analog sinyal koşullamanın tüm spektrumunu sunar. Bu ürünler, yer gereksinimleri ve işlevsellik açısından temel öğelere indirgenir.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası