Analog sinyallerin elektriksel yalıtımı, dönüştürülmesi ve filtrelenmesi için çıkış döngüsü üzerinden beslemeli, geçmeli bağlantı teknolojili 2 yollu izolatör. Çıkış döngüsü üzerinden beslemeli, geçmeli bağlantı teknolojili izolatör; aktif bir analog giriş modülünde çalışmaya imkan sağlar. Cihaz, kontrolörün akım döngüsü üzerinden beslenmektedir. Giriş tarafına, 2 mA veya 50 mV ile 40 mA veya 30 V arasındaki standart ve standartdışı analog sinyaller bağlanabilir. Bunlar, 4 mA ... 20 mA sinyallere dönüştürülürler. Giriş sinyallerini DIP şalterler üzerinden yapılandırabilirsiniz. Ölçüm transdüseri NFC iletişimini destekler.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C
-
Döngü beslemeli izolatörler
2902062
Tek veya çift kutuplu analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için çıkış döngüsü üzerinden beslemeli, geçme bağlantı teknolojili 2 yollu izolatör kullanılır. Giriş DIP anahtar üzerinden yapılandırılabilir. Push-in bağlantı teknolojisi, sıralı yapılandırma.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün gamı | MINI Analog Pro |
| Kanal sayısı | 1 |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İzolasyon karakteristikleri: GB Standard | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | yaklaşık 30 Hz |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 20 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | 0,005 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Test gerilimi | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güçlendirilmiş izolasyon |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 8 V DC ... 30 V DC (döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez) |
| Tipik akım tüketimi | ≤ 20 mA |
| Güç tüketimi | ≤ 600 mW |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim giriş sinyali | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 2 V ... 10 V (Ek alanlarda konfigürasyon yapılabilir, tabloya bakınız) | |
| 1 V ... 5 V (Ek alanlarda konfigürasyon yapılabilir, tabloya bakınız) | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | < 30 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 50 mA (30 V'ye kadar dielektrik dayanım) |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Akım girişinin giriş direnci | 25 Ω (Test diyodu için +0,7 V) |
| Sinyal: Akım | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 32 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| Dalgalanma | < 10 mVrms (600 Ω'da) |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 109,81 mm |
| Derinlik | 119,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902062 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1121 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 117,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 117,6 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL onaylı
Onay kimliği: E238705cUL Listed
Onay kimliği: E238705DNV
Onay kimliği: TAA000021EIECEx
Onay kimliği: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Onay kimliği: TR TS_S_103.01.00081CCC
Onay kimliği: 2021122310114155| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018