Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UT 4-L/HESILED 60 (5X20) - Sigortalı klemens
3214367

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 5 x 20, nom. gerilim: 60 V, Termal sürekli akım Ith: 28 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit:  0,14 mm2- 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit:  0,14 mm2- 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler