15 mm x 62 mm'lik bir ölçüsüyle, bir Axioline Akıllı elemanı üzerinde 16 adede kadar bağlantı gerçekleştirilebilir. 1,5 mm²'ye kadar kesitli kabloları plastik halkalı yüksüklerle bağlayabilirsiniz.
Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 1, 120 V AC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir