AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L - Emniyet modülü
1185380

Axioline E emniyet modülü, 2-kanal ataması için 4 adet güvenli dijital giriş, 1-kanal ataması için 8 adet güvenli dijital giriş, 4 adet güvenli dijital +/- anahtarlama çıkışı, IO-Link arabirimi, IP65/IP67 koruma derecesi, PROFIsafe sistemler için

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Kontrol panosu gerektirmeyen montaj sayesinde minimum kurulum işçiliği
2 A'ya kadar güvenli çıkışlar
Sağlam tasarım sayesinde uzun işletme ömrü ve yüksek sistem kullanılabilirliği
Güvenli sensörlerin ve aktüatörlerin doğrudan saha düzeyinde bağlantısı
Adres fişi sayesinde kolay cihaz adresleme