SAC-4P-M12FSL/.../... - Güç kablosu
1276563

Güç kablosu, 4-kutup, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: L, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), 16 A/63 V'ye kadar doğru akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel L-kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma