Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kabloları
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 3 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 3 m