WMTW (23X4)R - Kablo etiketi
0831004

Kablo etiketi, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 35 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 3000, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Etiket kılıflarına takılan ve eklenen kablo etiketleri
Takma etiketler PATG/PATO ... sistemlerindeki işaretleme kılıflarını işaretlemek için kullanılır
Diş açma ve geçme yardımcısı sayesinde montajı kolaydır, bu yardımcı etiket takıldıktan sonra deliklerinden kopartılarak kolayca ayrılabilir.
Özel biçimleri sayesinde, geçme etiketler takıldıktan sonra etiketleme kılıfı içinde emniyetli bir şekilde saklanır.