Bu Axioline E cihazını IO-Link A bağlantı noktası aracılığıyla bir IO-Link master'a bağlayabilirsiniz. Bu cihazı, IO-Link aracılığıyla dijital sinyalleri toplamak ve çıkış almak için kullanabilirsiniz. IO-Link master ile farklı ağlarda kullanım mümkündür.
AXL E IOL DI8 DO4/4 EF M12 6M
-
Dijital modül
1293246
Axioline E, Dijital I/O cihazı, IO-Link portları Sınıf A: 1, bağlantı yöntemi: M12 konnektör, A-kodlu, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 2 A, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, IO-Link, muhafaza sınıfı: IP65/IP67/IP69
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 184 mm |
Derinlik | 30,3 mm |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 ve 3 |
Giriş sayısı | 8 |
Kablo uzunluğu | maks. 30 m (Sensöre) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 4-telli |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
UIN'de nominal giriş akımı | tip. 2,5 mA |
Giriş filtre süresi | 1 ms |
Koruma devresi | Polarite koruma; evet |
Kısa devre koruması; evet | |
Aşırı yük koruması; evet | |
IO-Link | |
Port sayısı | 1 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Port tipi | Sınıf A |
Spesifikasyon | V1.1.3 |
Ters polarite koruması | evet |
İletim hızı | 230,4 kbps (COM3) |
Çevrim süresi | 0,6 ms |
Proses data sayısı | 3 Byte (Giriş verisi) |
1 Byte (Çıkış verisi) |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 3-iletken |
Çıkış sayısı | 8 |
Koruma devresi | Aşırı yük koruması; evet |
Kısa devre koruması; evet | |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış akımı | maks. 2 A (çıkış başına) |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (UA1, UA2'den) |
Çıkış gerilim aralığı | min. UA1 - 1 V ... maks. UA1 |
min. UA2 - 1 V ... maks. UA2 | |
Min. yük | 10 kΩ |
kapandığında çıkış gerilimi | maks. 1 V |
Kapandığında çıkış akımı | maks. 300 µA |
Nominal yük, endüktif | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, nominal gerilimde, kullanım kategorisi DC-13) |
Nominal yük, omik | 48 W (12 Ω, nominal yükte) |
Anahtarlama frekansı | maks. 1 saniyede bir (endüktif yük ile) |
Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Hayır |
Aşırı yükte davranış | Otomatik tekrar başlatmalı kapatma |
Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
Sinyal gecikmesi | maks. 100 µs (açıldığında) |
maks. 100 µs (kapandığında, en az 50 mA yük akımı ile) | |
Aşırı akımda kapatma | İtibarı ile 2,2 A |
Kapalıyken toprak bağlantısını kesen çıkış akımı | < 1 mA |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline E |
Tasarım | Stand-Alone |
Önemli özellikler | IO-Link |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Besleme: IO-Link | |
Tanım | IO-Link port beslemesi (L+) |
I/O beslemesi için nominal gerilim | 24 V DC (IO-Link master'ın IO-Link arayüzü üzerinden sağlanır.) |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Cihaz başına nominal akım | tip. 30 mA |
Akım tüketimi | maks. 800 mA (Cihaza bağlıdır; L+ üzerinden akan IO-Link master akımını dikkate alın.) |
Koruma devresi | Polarite koruma; evet |
Besleme: Sensörler | |
Tanım | Sensörlerin beslenmesi (L+'dan) |
Akım tüketimi | maks. 800 mA (port başına) |
maks. 800 mA (Cihaza bağlıdır; L+ üzerinden akan IO-Link master akımını dikkate alın.) | |
Besleme: Aktüatörler | |
Tanım | Aktüatörlerin beslemesi (UA1, UA2) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, L-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-111 uyarınca vidalı bağlantı |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC (Nominal gerilim) |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | maks. 8 A (Grup UA1) |
maks. 8 A (Grup UA2) | |
tip. 35 mA (Grup UA1) | |
tip. 35 mA (Grup UA2) | |
Koruma | maks. 8 A (besleme başına UA1 ve UA2) |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 24 V besleme L+ (IO-Link)/fonksiyonel toprak | 800 V DC, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme UA1/24 V besleme L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme UA2/24 V besleme L+ (IO-Link) | 800 V DC, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme UA1/fonksiyonel toprak | 800 V DC, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme UA2/fonksiyonel toprak | 800 V DC, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme UA1/24 V besleme UA2 | 800 V DC, 1 dk |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Genişletildi, veri sayfasındaki "Zorlu ortam koşullarında kullanım" bölümüne bakın) | |
Koruma sınıfı | IP65/IP67/IP69 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
Korozif gaz testi | |
Test standardı | IEC 60068-2-60:2015 Yöntem 4 |
Sıcaklık | 25 °C ±1 K |
Nem (göreceli) | 75 % ±3 % |
Test duration | 14 Gün |
Hacim konsantrasyonu H2S (Hidrojen sülfür) | 10 ppb ±5 ppb |
Hacim konsantrasyonu NO2 (Azot dioksit) | 200 ppb ±20 ppb |
Hacim konsantrasyonu Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
Hacim konsantrasyonu SO2 (Sulfur dioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Montaj plakası |
Ürün numarası | 1293246 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI7NF |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151525699 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 534 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 509 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
UCT-EM (20X9) - Geçme etiketler 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y dağıtıcı 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y dağıtıcı 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y dağıtıcı 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensör/aktüatör kablosu 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensör/aktüatör kablosu 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1669796
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Güç kablosu 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Güç kablosu 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Güç kablosu 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Güç kablosu 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Güç kablosu 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Güç kablosu 1425043
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Konnektör 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Konnektör 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Konnektör 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Konnektör 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Konnektör 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Konnektör 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Konnektör 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Konnektör 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Konnektör 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Konnektör 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Konnektör 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Konnektör 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
NF PD IOL R - Endüktif kuplaj 1736165
-
NF PD IOL B - Endüktif kuplaj 1736167
Avantajlarınız
Bir M12 konnektör bulunan IO-Link master'e bağlantı (A-kodlu, 4-kut.)
A tipi port
IO-Link spesifikasyonu V1.1.3
M12 konnektörlü 8 adete kadar girişin bağlantısı (A-kodlu, 5-pinli)
M12 konnektörlü 8 çıkışa kadar bağlantı (A-kodlu, 5-pinli)
M12 konnektörlü UA1 ve UA2 aktüatör beslemesinin bağlantısı (L kodlu, 4 kutup)
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Tek kanal diyagnostik
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
Cihaz plakası saklanır
IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018