SACC-P12MS-5PL-CM M
-
Konnektör
1438156
Konnektör, Üniversal, 5-kutup, ekransız, Fiş düz M12 Push-Pull, kodlama: A, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Plastik, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman kazandıran Push-Lock bağlantısı: Kontak kollarını açarak kabloların aletsiz bağlantısı ve bağlantının kesilmesi
Sezgisel bağlantı: Kontak kollarının renk kodlu ve sayısal tanımlaması ile litz tellerinin kolay atanması
Entegre Push-in Teknolojisi: Doğrudan bağlantı yoluyla tek telli ve yüksüklü kabloları kolayca kablolayın
Darbeye ve titreşime dayanıklı bağlantı: Kanıtlanmış yaylı teknoloji, emniyetli ve güvenilir teması garanti eder
Push-pull hızlı kilitleme sistemi sayesinde kurulum sırasında zamandan tasarruf