Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

NF PD IOL B - Endüktif kuplaj
1736167

Taban, kablosuz güç ve IO-Link modülü, 18 W, M12 bağlantı teknolojisi, Sınıf A IO-Link portu, IP68, tasarım M30 x 1,5, NF PD IOL R ile birleştirilebilir

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kablosuz: Mekanik aşınma yok, kirlenme yok, bağlantı sırasında eğilme yok
Esnek: Güce ek olarak, IO-Link verileri veya iki dijital PNP sinyali de iletilebilir.
Sağlam: Zorlu ortamlarda kullanım için M12 bağlantılara sahip IP68 paslanmaz çelik muhafaza
Kompakt: Yer kazandıran montaj için M30 tasarım
Tak ve çalıştır: Taban ve uzak modüller herhangi bir sayıda (1:n) otomatik olarak bağlanır, yapılandırma gerekmez

Sıkça Sorulan Sorular


Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui... Daha fazla görüntüle

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz

Daha az görüntüle