Axioline F cihazı PROFINET ağında kullanım için tasarlanmıştır. Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır. Cihaz zorlu endüstriyel ortam koşullarında kontrol panosu olmadan kullanıma uygundur.
AXL E PN DI16 M12 6M-L
-
Dijital modül
1300834
Axioline E, Dijital giriş cihazı, PROFINET, M12 konnektör, D-kodlu, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, muhafaza sınıfı: IP65/IP67/IP69
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 212 mm |
Derinlik | 30,2 mm |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Muhafaza malzemesi | Kurşun pres döküm |
PROFINET | |
Arabirim adeti | 2 |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
Kutup sayısı | 4 |
İletim hızı | 100 MBit/s (autonegotiation) |
Sisteme özel protokoller | PROFINET protokolleri LLDP |
PROFINET protokolleri MRP client | |
PROFINET protokolleri DCP | |
PROFINET protokolleri DCE/RPC | |
Desteklenen protokoller | HTTP |
SNMP v1 |
PROFINET | |
Cihaz fonksiyonu | PROFINET cihazı |
Güncelleme hızı | 1 ms |
Conformance Class | C (IRT switch) |
Desteklenen fonksiyonlar | FSU < 600 ms |
I&M fonksiyonları | |
Device ID | 0183hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 ve 3 |
Giriş sayısı | 16 |
Kablo uzunluğu | maks. 30 m (Sensöre) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-010 uyarınca Push-Pull hızlı bağlantı veya IEC 61076-2-101 uyarınca vidalı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 4-telli |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
UIN'de nominal giriş akımı | tip. 2,5 mA |
Kanal için sensör akımı | maks. 2 A (US'den) |
Toplam sensör akımı | maks. 2 A (Cihaz başına) |
Giriş filtre süresi | 3000 µs |
1000 µs (Tanımlı) | |
< 100 µs (Filtre etkin değil) | |
Koruma devresi | Polarite koruma; evet |
Kısa devre koruması; evet | |
Aşırı yük koruması; evet |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Axioline E |
Tasarım | Stand-Alone |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Besleme: Sensörler | |
Tanım | Lojik ve sensörlerin beslemesi (US) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, L-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-111 uyarınca vidalı bağlantı |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 65 mA |
maks. 16 A | |
Koruma | maks. 16 A |
Besleme: Aktüatörler | |
Tanım | Ek cihazlar için aktüatörlerin beslemesi (UA) |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, L-kodlu |
Bağlantı yöntemine ilişkin not | IEC 61076-2-111 uyarınca vidalı bağlantı |
Kutup sayısı | 4 |
Besleme gerilimi | 24 V DC (Nominal gerilim) |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım tüketimi | tip. 4 mA |
maks. 16 A | |
Koruma | maks. 16 A |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 24 V besleme (lojik ve sensör beslemesi US) / fonksiyonel toprak | 800 V DC, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi UA) / 24 V besleme (lojik ve sensör beslemesi US) | 800 V DC, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (aktüatör beslemesi UA) / fonksiyonel toprak | 800 V DC, 1 dk |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Genişletildi, veri sayfasındaki "Zorlu ortam koşullarında kullanım" bölümüne bakın) | |
Koruma sınıfı | IP65/IP67/IP69 |
Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Ürün numarası | 1300834 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRI |
Ürün Kodu | DRI7NA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151544843 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 659 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 622 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
UCT-EM (20X9) - Geçme etiketler 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
PROT-M12 SH - Vida fişi 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y dağıtıcı 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y dağıtıcı 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y dağıtıcı 1523968
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H dağıtıcı 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y dağıtıcı 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Güç konnektörü 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Güç konnektörü 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Güç konnektörü 1080233
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Güç kablosu 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Güç kablosu 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Güç kablosu 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Güç kablosu 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Güç kablosu 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Güç kablosu 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Ağ kablosu 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Ağ kablosu 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Ağ kablosu 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Ağ kablosu 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Ağ kablosu 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Ağ kablosu 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Konnektör 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Konnektör 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Konnektör 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Konnektör 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensör/aktüatör kablosu 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensör/aktüatör kablosu 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensör/aktüatör kablosu 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Konnektör 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Konnektör 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Konnektör 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Konnektör 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Konnektör 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Konnektör 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
Avantajlarınız
Push-pull hızlı bağlantılı veya vidalı bağlantılı M12 konnektörlerle bağlantı
PROFINET cihazı olarak PROFINET spesifikasyonu V2.4 uyarınca eşleştirme (Uygunluk Sınıfı C (IRT anahtarı))
PROFINET Fast Startup fonksiyonu desteklenir
PROFINET sistem yedekliliği S2 destekli
PROFINET, 1 ms çevrim süresi ile desteklenir
2 Ethernet port (entegre switch'li)
100 Mbps iletim hızı
Kısa devre ve aşırı yük koruması
IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018