15 mm x 62 mm'lik bir ölçüsüyle, bir Axioline Akıllı elemanı üzerinde 16 adede kadar bağlantı gerçekleştirilebilir. 1,5 mm²'ye kadar kesitli kabloları plastik halkalı yüksüklerle bağlayabilirsiniz.
Axioline Smart Elements, Analog giriş modülü, Analog girişler: 4, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20