IB IL 24 DO 4-PAC - Dijital modül
2861276

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

4 dijital çıkış
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 2 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar