AXL F DO32/1 1F - Dijital modül
2688051

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Axioline F, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 32, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

32 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
1-iletken teknolojisi ile aktüatör bağlantısı
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
Cihaz plakası saklanır