cUL Onaylı
Onay kimliği: E238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL onaylı
Onay kimliği: E238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
8 x PLC-INTERFACE için V8 adaptör (6,2 mm), kontrolör: Çıkış kartlarının PLC sistem kablolaması, bağlantı 1: IDC/FLK pin dizisi 1x 14-kutup, bağlantı 2: Geçmeli bağlantı (8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir), bağlantı 3: Vidalı bağlantı 1x 2-kutup, kanal sayısı: 8, кontrol mantığı: pozitif anahtarlama
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Kutup sayısı | 14 |
| Kanal sayısı | 8 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi aralığı | 18 V DC ... 33,6 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Akım (Güç kaynağı) | ≤ 3 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-1500 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Uygun I/O kartı | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 OBN |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Uygun I/O kartı | 1746 OB 32 |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-ODD 321 |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QY81P |
| QY82P | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Desteklenen kontrolör ABB S800 I/O | |
| Uygun I/O kartı | DO810 |
| DO840 | |
| Desteklenen kontrolör EMERSON DeltaV | |
| Uygun I/O kartı | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Desteklenen kontrolör GE-FANUC RX3i | |
| Uygun I/O kartı | IC694MDL754 |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC L | |
| Uygun I/O kartı | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| Not | 8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir |
| Bağlantı 3 (besleme) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pin aralığı | 5 mm |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 49,93 mm |
| Yükseklik | 41 mm |
| Derinlik | 55,8 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | Poliamid 6.6 yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, ABD | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | TAE0000196 |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Titreşim | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2295554 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK21D1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918189143 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 106,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 107 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 45eebf1d-aab8-4fb8-9a75-24099d0634c2 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,417 kg CO2e |