PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6
-
Röle modülü
1328357
Toplam genişlikte röle arabirimi ve elektronik sigorta koruması kombinasyonu: 6,2 mm, nominal akımın bireysel konfigürasyonu (1 A ... 6 A), ayarlanabilir çıkış özelliği, etkin sinyal çıkışı, kolay sistem entegrasyonu, vidalı bağlantılı
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Tekrarlanan sert kısa devreler, entegre yedek sigortanın erime bütünlüğünü azaltabilir. |
| Çalışma durumu | Endüktif yükler anahtarlanırken uygun bir flyback diyot kullanılmalıdır |
| Çalışma durumu | DIP siviçler bitişik bir modül tarafından kapatılmıyorsa, elektrostatik deşarj koruması için PLC-ATP ayırma plakası kullanılmalıdır |
| Çalışma durumu | Cihaz, elektrostatik deşarjdan zarar görebilecek veya tahrip olabilecek bileşenler içerir. Cihazı kullanırken EN 61340-5-1 ve EN 61340-5-2'ye göre elektrostatik deşarja (ESD) karşı gerekli güvenlik önlemlerini alın. |
| Çalışma durumu | Bitişik modüller arasında güvenli izolasyon için, PLC-ATP ayırma plakası takılmalıdır |
| Çalışma durumu | SELV/ PELV'e ve temas edilmesi tehlikeli gerilimlere birbirine komşu kanallar bağlamayın. |
| Çalışma durumu | Komşu modüllere karşı, destek rayı yönünde en az bir fonksiyonel izolasyon gerekliliği karşılanır. Eğer uygulama daha yüksek seviyede izolasyon (temel veya güçlendirilmiş izolasyon) gerektiriyorsa, bu, uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) alınarak gerçekleştirilmelidir. |
| Çalışma durumu | Diğer devrelere ait ayrı SELV / PELV devreler kullanmayın; bu durumda güvenli izolasyon garanti edilmez. |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | entegre edilmiş elektronik devre kesici ile |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | < 1,6 W |
| Sigorta | elektronik |
| Çalışma gerilimi (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| Çalışma gerilimi aralığı (DC) | 19,2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| Akım tüketimi (In+) | 12 mA |
| Tetikleme akımı (IN) | 1 A (ayarlanabilir) |
| 2 A (ayarlanabilir) | |
| 3 A (ayarlanabilir) | |
| 4 A (ayarlanabilir) | |
| 5 A (ayarlanabilir) | |
| 6 A (ön set değeri) | |
| Ölçüm toleransı | ± 15 % |
| Güç kaybı | 0,06 W (Yüksüz, A1 düşük) |
| 0,4 W (Yüksüz, A1 yüksek) | |
| < 1,6 W (Normal çalışma) | |
| Anahtarlama: Anahtarlama girişi A1 | |
| Nominal açma gerilimi | 24 V (UA1 - UA2) |
| Açma gerilim aralığı | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| Kapatma gerilim aralığı | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| Akım tüketimi (IA1) | 4 mA (24 V) |
| Çekme süresi | 36 ms |
| Kapatma süresi | 10 ms |
| Anahtarlama sıklığı | ≤ 2,5 Hz |
| Yük devresi: Güç MOSFET'i anahtarlama çıkışı (pozitif anahtarlama) | |
| Gerilim düşümü | 0,16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 100 A DC |
| 300 A DC (<5 kısa devre) | |
| Gerekli yedek sigorta | Yalnızca, güç kaynağı ünitesi Imax değeri > kısa devre anahtarlama kapasitesi olduğu durumlarda gereklidir. Entegre edilmiş arıza güvenlikli eleman |
| Arıza emniyetli eleman | 15 A |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V |
| Maks. kapasitif yük | 12000 µF (Akım ayarlamasına ve mevcut kısa devre akımına bağlı olarak) |
| Kapanma süresi () | ≤ 15 ms (Kısa devre ≥3 x IN) |
| 0,1 s (Kısa devre 2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (Kısa devre 1,5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (Kısa devre 1,1 ... <1,5 x IN) | |
| Düşük gerilim kesme | ≤ 17,8 V (aktif) |
| ≥ 19 V (aktif değil) | |
| Aşırı gerilim kesme | ≥ 30,5 V (aktif) |
| ≤ 29,5 V (aktif değil) | |
| Bekleme süresi | 5 s (Darbeler arasında) |
| Numara | 5 (Hiccup modunda başlatma denemeleri) |
| Sinyal: Geri besleme kontağı | |
| Çıkış gerilimi | UIn+ - 0,7 V (yüksek seviye) |
| Akım (Maksimum akım) | ≤ 20 mA |
| Durum koşulu (Normal işletim) | low |
| Durum koşulu (Hata) | high (Sigorta atmış) |
| Durum koşulu (Hiccup modu) | high (5 başlatma denemesinin tümü tamamlandığında) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
| Kablo kesiti AWG | 30 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Genellikle bu klemenslerin iletken bağlantısı sırasında desteklenmesi gerekir (tek elle tutulur, muhafazadan desteklenir)) |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C (Bağlı durumda zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (Zayıflamasız) |
| ≤ 3000 m (Ortam sıcaklığı (işletim) x 0,88 için düzeltme faktörü ile) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 95 % |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| UL verileri | |
| Çalışma modu | Dahili kullanım |
| Elektromanyetik uyum (EMC) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1328357 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK622F |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151620974 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 44,01 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 42,81 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Sistem bağlantısı 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Sistem bağlantısı 2296058
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Tek röle 2961105
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018