PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Anahtar
2900328

Siviçli (elle kontrol edilir) ve entegre güç kontaklı PLC-INTERFACE, "Manüel, "Sıfır" ve "Otomatik" fonksiyonları için, Push-in bağlantılı, NS 35/7.5 DIN rayına montaj için, bir N/A kontak, 24 V AC/DC giriş gerilimi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sadece 6.2 mm genişlik
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Max. switching current of 6 A
Topraksız onay kontağı
Vidalı ve Push-in bağlantı