PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Genişleme modülü
1487020
PLC-INTERFACE Ethernet ağ geçidi genişleme modülü, 16 I/O ile, PLC-V8R.../BM temel modülü genişletmek amacıyla 8°PLC-INTERFACE klemensine geçmeli bağlantı için (1 temel modüle maks. 3 genişleme modülü bağlanabilir), Push-in bağlantı
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Çalışma durumu | Lütfen PLC-INTERFACE modülleri için ilgili ürünle birlikte bulunabilecek tüm farklı teknik verileri, montaj yönetmeliklerini ve onayları dikkate alın. |
| Laboratuvar testleri ile ilgili not | Çevresel testler (titreşim ve şok): Dikey deliksiz DIN rayı, her 10 cm'de bir vidalanmış DIN rayı, dikey ve vidalanabilir durdurucular ile birlikte sıra halinde montaj |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Güç tüketimi | 450 mW (başka aktif giriş ve çıkış yok) |
| ≤ 850 mW (başka aktif giriş ve çıkış yok) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 ve röle aktif) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 ve röle aktif) | |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Giriş akımı | 16 mA (başka aktif giriş ve çıkış yok) |
| ≤ 22 mA (başka aktif giriş ve çıkış yok) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 ve röle aktif) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 ve röle aktif) | |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Dijital girişler | |
| Giriş sayısı | 8 (4 analog olarak konfigüre edilebilir) |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2, tip 3 |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 2,4 mA (kanal başına, IN0 ... IN3) |
| 2,8 mA (kanal başına, IN4 ... IN7) | |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
| Proses veri güncellemesi | < 1 ms (Lokal bus asenkron) |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| PLC-INTERFACE geçmeli kontaklar üzerinden dijital girişler | |
| Giriş sayısı | ≤ 8 |
| Proses veri güncellemesi | < 1,5 ms (Lokal bus asenkron) |
| Analog girişler | |
| Giriş sayısı | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6, ve IN7 analog olarak konfigüre edilebilir) |
| Giriş gerilim aralığı | 0 V DC ... 10 V DC |
| Sıcaklık katsayıları | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Ölçüm hatası | 1 % (Aralık son değerinden) |
| <± 3 % (Aralık son değerinden) | |
| Giriş empedansı | diyagrama bakın |
| Çözünürlük | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| İzin verilen gerilim | 0 V ... 30 V |
| Kablo uzunluğu | < 10 m |
| Giriş filtresi | 1. derece |
| Sınır frekansı (3 dB) | 150 Hz (Sistem statik voltaj sinyallerini kaydetmek için tasarlanmıştır. Dinamik voltaj sinyalleri ile örtüşme meydana gelebilir.) |
| Proses veri güncellemesi | ≤ 10 ms (Lokal bus asenkron) |
| PLC-INTERFACE geçmeli kontaklar üzerinden analog girişler | |
| Giriş sayısı | ≤ 8 |
| Proses veri güncellemesi | < 1 s (Lokal bus asenkron) |
| PLC-INTERFACE geçmeli kontaklar üzerinden dijital çıkışlar | |
| Çıkış sayısı | ≤ 8 |
| Proses veri güncellemesi | < 1 ms (Lokal bus asenkron) |
| PLC-INTERFACE geçmeli kontaklar üzerinden analog çıkışlar | |
| Proses veri güncellemesi | < 500 ms (Lokal bus asenkron) |
| COMBICON bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Kutup sayısı | 10 |
| Not | Cihaz beslemesi ve 8 x giriş |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Diğer genişleme modüllerine arayüz | |
| Bağlantı yöntemi | İzolasyon kaydırma bağlantısı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Lokal bus | |
| Tanım | Lokal bus |
| Çevrim süresi (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Çevrim süresi (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Çevrim süresi (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| PLC-INTERFACE geçmeli kontaklar | |
| Tanım | PLC-INTERFACE geçmeli kontaklar |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 50 mm |
| Yükseklik | 49 mm |
| Derinlik | 83 mm |
| Genişlik | 50 mm |
| Yükseklik | 111 mm |
| Derinlik | 87 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Muhafaza) | IP20 |
| Koruma sınıfı (Bağlantı klemensleri) | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (yoğuşmasız) |
| Darbe (çalışma) | 15g (11 ms, 3 eksen) (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 eksen) (EN 60068-2-6) |
| Parazit yayılımı | EN 55016-2-3 (konut bölgesi) |
| Parazite dayanıklılık (elektrostatik deşarja karşı) | EN 61000-4-2: ±6 kV (kontak deşarjı) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (hava deşarjı) | |
| Parazite dayanıklılık (elektromanyetik alanlara karşı) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Parazite dayanıklılık (yüksek frekanslı iletime karşı) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Parazite dayanıklılık (hızlı geçici akım-gerilime (ani darbeler) karşı) | EN 61000-4-4: ±2 kV besleme ve sinyal hatları |
| Parazite dayanıklılık (darbe akımlarına karşı (dalgalanmalar)) | EN 61000-4-5: Besleme hattında 0,5 kV simetrik |
| EN 61000-4-5: Besleme hattında 1 kV asimetrik | |
| EN 61000-4-5: Sinyal hattında 1 kV asimetrik |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 61131-2 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj açıklaması | 8 x PLC-INTERFACE klemense takılabilir |
| Montaj konumu | yatay |
| Ürün numarası | 1487020 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK62R1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151929183 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 90,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 90,3 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 8,897 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Röle modülü 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Röle modülü 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Röle modülü 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Röle modülü 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Röle modülü 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Röle modülü 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Röle modülü 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Röle modülü 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Röle modülü 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Röle modülü 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Röle modülü 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Röle modülü 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Röle modülü 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Röle modülü 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Anahtar 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Anahtar 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Röle modülü 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Röle modülü 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-state röle modülü 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-state röle modülü 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-state röle modülü 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-state röle modülü 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state röle modülü 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-state röle modülü 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-state röle modülü 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-state röle modülü 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-state röle modülü 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state röle modülü 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-state röle modülü 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state röle modülü 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state röle modülü 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-state röle modülü 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state röle modülü 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optokuplör 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optokuplör 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Röle modülü 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Röle modülü 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Röle modülü 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Röle modülü 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Röle modülü 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analog modül 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analog modül 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analog modül 2906921
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018