PLC-APT-UI-OUT - Analog modül
2906921

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

PLC-V8R... veya PLC-V8C... için analog çıkış modülü, 1 kanal, sinyal tipi (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) DIP siviç ile yapılandırılabilir, Push-in bağlantı

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler