PLC-APT-PT100-IN
-
Analog modül
2906919
PLC logic mantık modülleri için Pt 100/Pt 1000 sıcaklık transdüseri (yalnız 2. Nesil), tek kanal, sinyal tipi (Pt 100, Pt 1000) DIP anahtar ile yapılandırılabilir, Push-in bağlantı
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün tipi | Genişleme modülü |
| Ürün gamı | PLC logic |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Besleme | |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
| US'ye ilişkin nominal kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | 14 mA |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Analog giriş direnci | |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Giriş sayısı | 1 |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Sensör giriş akımı | 900 µA |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -50 °C ... 200 °C |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 1 % |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V |
| Çözünürlük | 10 Bit (0 - 1000 arasında ölçekli) |
| Analog giriş direnci | |
| Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Giriş sayısı | 1 |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Sensör giriş akımı | 900 µA |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -50 °C ... 200 °C |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
| İletim hatası maks. | 1 % |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V |
| Çözünürlük | 10 Bit (0 - 1000 arasında ölçekli) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Anahtarlama gerilimi aralığı | 5 V DC ... 30 V DC |
| Anahtarlama akımı | ≤ 3 mA |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Hata gösterimi | Kırmızı LED |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2906919 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2622 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626155500 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 50,3 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
| ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 9b8eefa1-17ef-4128-be9a-cd6923b16263 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018