PLC-V8C/SC-24DC/BM2
-
Kontrolör
2907447
PLC logic temel modül, 2. Nesil, 16 I/O ile, sekiz dijital veya analog PLC-INTERFACE klemensine geçmeli bağlantı için, 48 I/O'ya kadar genişletilebilir, gerçek zamanlı saat, mikro USB dişi konnektör, bellek modülü ve Bluetooth adaptörü barındırır, vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün tipi | Temel birim |
| Ürün gamı | PLC logic |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Tampon peryodu | 96 h (Kapasitör) |
| Real-time saatin doğruluğu | ±2 s/d |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| UN'de tipik giriş akımı | 40 mA |
| UN de maksimum giriş akımı | 160 mA |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Dijital girişler | |
| Giriş sayısı | ≤ 8 (2 analog olarak yapılandırılabilir) |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2, tip 3 |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal seviyesi "0" sinyal | < 5 V |
| Sinyal seviyesi "1" sinyal | > 11 V |
| Giriş akımı "0" sinyal | < 1 mA |
| Giriş akımı "1" sinyali | 2,5 mA |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Analog girişler | |
| Giriş sayısı | ≤ 2 (IN6 ve IN7 analog olarak yapılandırılabilir) |
| Giriş gerilim aralığı | 0 V ... 10 V |
| Giriş direnci | > 3,5 kΩ |
| PLC-INTERFACE kontağı | |
| Giriş sayısı | ≤ 8 |
| Giriş tanımlaması | teknik bilgiler kullanılan PLC-INTERFACE klemense bağlıdır |
| Giriş gerilimi | 19 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 4 mA |
| Giriş direnci | < 100 mΩ |
| Çıkış sayısı | ≤ 8 |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal akım | 9 mA |
| COMBICON bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M2 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 10 |
| Not | Cihaz beslemesi ve 8 x giriş |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Programlama bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Mikro USB tip B |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| INTERFACE sistemi | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 20 |
| PLC mantığı - bus | |
| Bağlantı yöntemi | İzolasyon kaydırma bağlantısı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Memory | |
| Bağlantı yöntemi | S-PORT (soket) |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| Not | Bellek modülünü bağlamak için |
| Durum göstergesi | LED (yeşil) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 50 mm |
| Yükseklik | 44 mm |
| 106 mm (röleli) | |
| Derinlik | 82,5 mm |
| 87 mm (röleli) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, ABD | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj |
| Montaj açıklaması | 8 x PLC-INTERFACE klemense takılabilir |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2907447 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2611 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626217833 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 141,74 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 132 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d46a7ebd-9a3e-40ee-9990-b718adc8f113 |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 19,7 CUS - Etiket şeridi yassı 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Hafıza bloğu 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptör 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Bağlantı kablosu 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kablo 1076342
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Genişleme modülü 2903095
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Bağlantı kablosu 2905263
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Röle modülü 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Röle modülü 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Röle modülü 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Röle modülü 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Röle modülü 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Röle modülü 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Röle modülü 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Röle modülü 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Anahtar 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Anahtar 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state röle modülü 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Solid-state röle modülü 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Solid-state röle modülü 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Solid-state röle modülü 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Solid-state röle modülü 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Solid-state röle modülü 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state röle modülü 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Solid-state röle modülü 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Solid-state röle modülü 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Solid-state röle modülü 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Solid-state röle modülü 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Solid-state röle modülü 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state röle modülü 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state röle modülü 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Solid-state röle modülü 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Solid-state röle modülü 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Röle modülü 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Solid-state röle modülü 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Röle tabanı 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Röle tabanı 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Röle tabanı 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Röle tabanı 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Analog modül 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analog modül 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analog modül 2906921
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Veri arabirimi 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
BTP 2043W - Dokunmatik panel 1050387
-
BTP 2070W - Dokunmatik panel 1046666
-
BTP 2102W - Dokunmatik panel 1046667
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018