PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Röle modülü
2966317

Giriş işlevleri için vidalı bağlantılı PLC-BSC.../SEN taban klemensli ve çok katmanlı altın kontaklı geçmeli minyatür röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş gerilimi 24 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

60 %'a kadar zaman tasarrufu
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
İlave klemens kullanımına gerek kalmaz
DIN EN 50178'e uygun olarak bobinle kontak arasında güvenli izolasyon sağlayan röle modülleri
80 %'e kadar yer tasarrufu
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Sensör röle modülüne direkt bağlanır