PLC-V8/FLK14/IN/M - Sistem bağlantısı
2304115

8 x PLC-INTERFACE için V8 adaptör (6,2 mm), kontrolör: Giriş kartlarının PLC sistem kablolaması, bağlantı 1: IDC/FLK pin dizisi 1x 14-kutup, bağlantı 2: Geçmeli bağlantı (8x PLC-INTERFACE klemense takılabilir), bağlantı 3: Vidalı bağlantı 1x 2-kutup, kanal sayısı: 8, кontrol mantığı: minusschaltend

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler