BTP 2102W - Dokunmatik panel
1046667

Dokunmatik panel; 25.7 cm / 10.1"-TFT ekran (analog rezistif); 1024 x 600 piksel(s) (WSVGA); 16.7 milyon renk; İşlemci: Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL; Arabirimler: 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® Embedded Compact 7; Yazılım: Visu+; bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Visu+ RT, tüm BTP 2000 cihazlara standart olarak entegre edilmiştir
Sunulan çok sayıda sürücü sayesinde ilintili tüm kontrol sistemlerine bağlantı imkanı
Çekici fiyat/performans oranı ile temel uygulamalar için geliştirilmiştir
16:9 oranında 3 ekran boyutu